Publikovat produkty
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)

    A Smarter, Sleeker Fastening Solution

    Made of 100% extruded architectural aluminum, the Longboard Intrepid beam system is built to provide a simply stunning solution for linear ceilings. Easy to install, non-combustible, VOC free, and corrosion resistant, this system complements any interior building design.

    Intrepid ceilings utilize various sizes of Link & Lock™ battens, Longboard’s popular hidden fastener solution. The system was designed for easy install and creative adaptability in a variety of interior applications. Battens are mechanically fastened to conventionally framed ceiling structures as well as approved suspended ceiling structures and are therefore suitable to be used in all seismic categories. Suspension elements can vary from heavy-duty 15/16” T-grid to struts. Manufactured in either 12 foot or 24 foot lengths they are easily fabricated whether in a pre-fab facility or in the field to suit your project’s conditions.

    Specifikace
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Box Battens

      • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
      • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainteroir-linear-metal-ceiling-systems-intrepid-beam-direct-mount
    • Skupina výrobkůMetal Ceiling Systems
    • Skupina produktůLinear Beams, Direct Mount
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Kód CSI MasterFormat 201409 54 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Linear Metal Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 15 11 11
    • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sections
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu