Publikovat produkty
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™

    Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™

    A Smarter, Sleeker Fastening Solution

    The Link & Lock™ aluminum batten system is designed to seamlessly complement any architectural style, providing both aesthetic versatility and high-performance durability. Fully non-combustible and weather-resistant, it delivers a safe, long-lasting solution for exterior applications while maintaining a clean, modern appearance. For a polished, professional finish, the system also accommodates matching Longboard end caps wherever needed.

    Available in a wide range of dimensions and an extensive selection of finishes, this system offers designers and builders the flexibility to achieve virtually any look. The two-piece battens can be installed in multiple orientations and configurations, enabling creative designs such as beams, fins, or louvres, and allowing architects to explore innovative patterns and shading effects while maintaining durability and minimal maintenance.

    Specifikace
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Mounting Brackets

      • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
      • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
      • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
      • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
      • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
      • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoutdoor-privacy-screen-enclosures-link-lock
    • Skupina výrobkůMetal Screens & Enclosures
    • Skupina produktůAluminum Battens, Privacy Screens, Exterior
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Kód CSI MasterFormat 201432 35 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Screens and Louvers
    • Číslo OmniClass23-25 47 11 11
    • Název OmniClassPrivacy Screens
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu