Publikovat produkty
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams

    Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams

    Longboard’s Aluminum Profile: Beautiful, Versatile Solution for Screens & Enclosures

    Longboard Privacy Beams can be used as stand-alone screening members and can be mechanically fastened to any building structure. Alternatively the beams can also be used within the Longboard Privacy Screen System which is available in a floating or an end-frame configuration. Privacy Beam profiles are available in 1″x5″ or 1″x3″ dimensions with thickenings in the side wall to allow for mechanical fastening and come in a wide variety of wood grain, solid color, and specialty finish options.

    The beams are designed to accept matching Longboard end caps where needed to create a premium finished look. Our Privacy Screen System can be used as an open joint cladding rainscreen when installed in a floating configuration. The system uses single posts that are designed to be installed behind the beams anchoring the system to the sub- structure providing a continuous and seamless look.

    Specifikace
    • Beams

      • 1x3" — Privacy Beam | 24': 1X3B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.3
      • 1x5" — Privacy Beam | 24': 1X5B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.5
      • 2x2" — Single Post | 24': 2X2SP.289 | End Caps (20/box): 2X2PC.2
      • 2x3" — Double Post | 24': 2X3DP.289 | End Caps (20/box): 2X3PC.3

      Mounting Accessories

      • 1x3" & 1x5" Spacer Block — Qty: 100/box | SKU: 2X2SB.N100
      • 1x3" & 1x5" Spacer Bar — Qty: 1 | SKU: 1X2FB.145
      • 1x3" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.1
      • 1x5" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.3
      • 3" Mounting Bracket — Qty: 100/box | SKU: 3PSMB.1
      • #10 Screws — Qty: 100/box | SKU: PECS.N100
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaoutdoor-privacy-screen-enclosures-privacy-beams
    • Skupina výrobkůMetal Screens & Enclosures
    • Skupina produktůAluminum Privacy Beams, Exterior Screens
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Kód CSI MasterFormat 201432 35 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Screens and Louvers
    • Číslo OmniClass23-25 47 11 11
    • Název OmniClassPrivacy Screens
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu