Publikovat produkty
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken

    Space Chicken

    Space Chicken is a small laptop table that is available in various colors. The table is ideal for lounges, offices and public spaces. Of course, it works perfectly well at home too. Space Chicken is height adjustable and allows you to maintain a comfortable and ergonomic working posture that enables productivity from all types of chairs and sofas. A version of Space Chicken with fixed height is also available.
    Specifikace
    • A version of Space Chicken with fixed height is also available. Standard Colors Base in RAL 9003 (White) Base in RAL 9004 (Black) Base in RAL 2008 (Orange) Base in RAL 4010 (Pink) Base in RAL 5015 (Blue) Base in RAL 6018 (Green) Tabletop in white or black compact laminate.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaspace_chicken
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůAccess Table
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)570
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)330
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLaminát
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56