Publikovat produkty
Lorell LLR69411 Essentials Desk
Lorell

Lorell LLR69411 Essentials Desk

Rectangular desk shell is part of Lorell Essentials Series Laminate Furniture with high-quality laminate construction and metal-to-metal, cam-lock connections. Laminate top is 1" thick for durability. Use the two grommet holes in the top for easy cord routing. Design also includes a full modesty panel for privacy, 3mm PVC edges and adjustable feet.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • PRODUCT INFORMATION

    Features: Leveling Glide
    Finish: Laminate
    Product Dimensions: 29.5" Height x 47.3" Width x 23.6" Depth

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLorell-LLR69411-Essentials-Desk
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůDesk
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)29.5
  • Šířka (palce)47.3
  • Hloubka (palce)23.6
Související
  • Hlavní materiálLaminát
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 11 00
  • Název OmniClassCommercial Furniture

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké