Publikovat produkty
Lorell LLR68950 Reception Collection Leather Sofa
Lorell

Lorell LLR68950 Reception Collection Leather Sofa

Sofa is part of the Lorell Reception Seating Collection that is made with an open, inviting modern design and bonded black leather. Back meets the seat at a slight obtuse angle for a relaxing wait. Sides rise for armrests. Comfortable, thick foam cushions are CA117 fire-retardant. Four sturdy, wooden legs with a Mahogany finish support the sofa built for three. Overall weight capacity is 650 lb. with a 215 lb. capacity for each seat.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • PRODUCT INFORMATION

    Maximum Load Capacity: 650 lb
    Number of Legs: 4
    Base Material: Wood
    Seat Material: Leather
    Base Shape: Four-legged
    Features: Fire Retardant
    Height: 31.3"
    Width: 75"
    Depth: 34.5"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLorell-LLR68950-Reception-Collection-Leather-Sofa
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůSofa
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)31.3
  • Šířka (palce)75
  • Hloubka (palce)34.5
Související
  • Hlavní materiálKůže
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 11 00
  • Název OmniClassCommercial Furniture

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké

Podobné produkty