Publikovat produkty
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
    Archivovány

    ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)

    Ready-to-install 8" subwoofer (120W) produces extended low-frequency response for music when used in combination with other ES Series speakers.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    •  UL 1480A (General Signaling, US)
    •  UL 2043 (Return Air Plenum Space)
    •  CSA C22.2 No.205-12 (General Signaling, Canada)
    Specifikace
    • SPEAKER ASSEMBLY INCLUDES

      •  Driver: 8"120W subwoofer driver
      •  Transformer: 120W (tap selector behind grille). Taps for 25V, 70V or 100V speaker systems, and 8 ohm transformer bypass position.
      •  Enclosure: Painted (grey) steel back-can with reversible mounting dogs
      •  Grille: Press-fit grille with scrim, pull-tool
      •  Mounting Aids:nPlastic paint shield for driver, C-ring and support rails.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaes-8tsub_8-inch-120w-subwoofer
    • Skupina výrobkůSpeakers
    • Skupina produktůCeiling Speakers Recessed / ES Series Quick-Install Speakers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers