Publikovat produkty
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)
    Archivovány

    SM805A: Sound Masking Speaker (SM Series - Round)

    Above ceiling 12W sound masking speaker with 8 in. dual cone driver, 70V transformer, grille and round backbox with wire hangers, S-hooks and chain. Black finish.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    • Made in the U.S.A. with global components
    • Certified U.S. steel
    • UL 1480A Listed
    • UL 2043 Suitable for use in return air plenum space
    • CSA 22.2 No. 205-12 for use in Canada


    Specifikace
    • Speaker Assembly Includes

      • Driver:  8 in. 12W dual cone
      • Transformer:   70V (0.25, 0.5, 1, 2, 4W).
      • Enclosure:  325 cu.in. volume (3.93 in. deep), externally accessible leads, SG handibox cover with knockouts, Romex connector.
      • Grille:  Perforated steel grille with 12.875 in. diameter. Black.
      • Mounting Aids:  Removable wire hangers, S-hooks, and 4 ft. chain. Does not include rigging hardware.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalowell_sm_series_sm805a
    • Skupina výrobkůSpeakers
    • Skupina produktůSound Masking Speakers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Popis Uniclass 2015Sound controlling
    • Kód CSI MasterFormat 201427 51 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Public Address Systems
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers
    • Kód CSI UniFormat IID5030
    • Název CSI UniFormat IICommunications & Security