Publikovat produkty
LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

Elevate structural stability

  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023
  • Available performance categories from 19/32 to 1-1/8*
  • Can be used for residential and light commercial applications
  • LP TopNotch Sub-Flooring panels are certified by the APA
Specifikace
  • Features and Benefits

    Performance

    • Incredible strength, stiffness and moisture resistance.

    Easy Installation

    • Self-spacing tongue and groove design speeds installation.

    Innovation

    • Designed for optimum moisture resistance.

    RainChannel® Technology

    • Unique RainChannel notch system to help drain rainwater away during construction.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalp-topnotch
  • Skupina výrobkůBuilding materials
  • Skupina produktůSmartSide®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podklad
  • Název UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Kód UNSPSC301518
  • Kód CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Brazílie
Spojené státy americké
Chile