Publikovat produkty
(RSS) Rectilinear Suspended Series

(RSS) Rectilinear Suspended Series

The RSS architectural-grade suspended luminaire adds a seamless and sophisticated look to uplift any space. The RSS lighting system uses premium materials including an extruded Aluminum housing, high-transmission acrylic lens and state of the art LEDs. It is the perfect choice to showcase high-end hotel lobbies, class A offices, universities and retail spaces. The RSS luminaire is available in multiple configurations for direct or direct/indirect illumination and can be row mounted seamlessly and wired end to end. Also available are lighted corners, daylight and occupancy sensors as well as a variety of mounting accessories.


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLSI-RSS
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůArchitectural Linear
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké