Publikovat produkty
(AD) LSI Abolite® Angled Reflector - Decorative & Post Top

(AD) LSI Abolite® Angled Reflector - Decorative & Post Top

Create the indoor and outdoor architectural experience your project needs. Blending together a variety styles, shapes and finishes to compliment a myriad of architectural building designs, the Abolite RLM Series provides the performance, illumination tools, and possibilities you need through aesthetic appeal, design integrity and extensive product flexibility. LSI and Abolite — the names you trust for high-quality, high-performance RLM lighting solutions.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ad_out_dec
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůDecorative & Post Top
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)13.5
  • Šířka (palce)11
  • Hloubka (palce)5.15
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)2.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCWall fixture
  • Kód UNSPSC39111503
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring