Publikovat produkty
(AHB) Advantage - Sports Interior

(AHB) Advantage - Sports Interior

The Advantage Series High Bay is the commercial-grade LED fixture designed to help budget-minded facility managers optimize the illumination in their high bay work environments, enhance safety and lower their energy costs. This high-quality unit is compact for easy installation and delivers outstanding output for general industrial applications at an affordable price point. End users can further take advantage of savings with the addition of occupancy and daylight harvesting sensor options.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

Who sells our products? Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ahb_sports_interior
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůSports Interior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring