Publikovat produkty
(ARB) Round High Bay - Sports Interior

(ARB) Round High Bay - Sports Interior

The Advantage Series Round High Bay is the commercial-grade round LED fixture designed to help budget-minded facility managers optimize the illumination in their high bay environments, enhance safety and lower their energy costs. This high-quality unit is compact for easy installation and delivers outstanding output for general industrial applications at an affordable price point. End users can further take advantage of savings with the addition of field-installed occupancy sensors.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-arb-sports
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůSports Interior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)8.26
  • Šířka (palce)13.4
  • Hloubka (palce)13.4
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkrylát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)10.84
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring