Publikovat produkty
(XGBM) Greenbriar® Area Light

(XGBM) Greenbriar® Area Light

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)

LSI ‘s XGBM LED area light reflects LSI’s commitment to incorporate the most up-to-date technology not only to provide high lumen output, but to do it at the highest efficacy (over 120 LPW) and most competitive price possible.  The XGBM delivers bright uniform lighting at lower light levels with essentially no light trespass.

With the top-access housing, the XGBM is easy to install and requires virtually no service.  Recognizing the importance in saving energy, the XGBM features a number of energy-control options such as dimming, bi-level switching, integral motion sensor and LSI’s wireless control and information systems to allow you to best manage the light and energy consumption in your parking lot.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-area-light-xgbm
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůArea Lights
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9
  • Šířka (palce)24
  • Hloubka (palce)24
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)49.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring