Publikovat produkty
(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips

(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips

The Advantage Series Strip Light luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs.

Our Gen 1 version is available in 4ft and 8ft lengths and in 3 color temperatures.

Our Gen 2 version provides even more flexibility with choices in 2ft, 4ft, and 8ft and is fully selectable in both lumens (3 choices) and color temperatures (4 choices).  These units can be installed individually or in continuous rows and provide wonderful glare-free lighting with both a curved or square lens selection.

Ideal Applications:  Industrial facilities, commercial retail stores, schools, and residential applications

Who sells our products? Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. See our Sales Representative Locator.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ast-gen2_commercial
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůStrips
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-11-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.75
  • Šířka (palce)4.37
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké