Publikovat produkty
(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

The Advantage Series Strip Light luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs. With it’s compact design, the AST is easily installed and delivers outstanding light output in an enclosed unit at an affordable price point. The frosted lens provides uniform lumen output with soft, reduced brightness. Available in 4ft and 8ft lengths and in 3 color temperatures, the AST is a flexible solution for all applications.

Ideal Applications: Industrial facilities, commercial retail stores, schools, and residential applications

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ast-industrial
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůIndustrial Strips
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)3.75
  • Šířka (palce)4.37
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké