Publikovat produkty
(BD) Deep Bowl - Interior Decorative

(BD) Deep Bowl - Interior Decorative

Create the indoor and outdoor architectural experience your project needs. Blending together a variety styles, shapes and finishes to compliment a myriad of architectural building designs, the Abolite RLM Series provides the performance, illumination tools, and possibilities you need through aesthetic appeal, design integrity and extensive product flexibility. LSI and Abolite — the names you trust for high-quality, high-performance RLM lighting solutions.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-bd-indoor-dec
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůInterior Decorative
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.07
  • Šířka (palce)20.62
  • Hloubka (palce)20.62
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring