Publikovat produkty
(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

The CURV LED offers direct/indirect lighting in a low profile curved design. Its heavy guage steel construction ensures straight, smooth uniform rows of suspended lighting. The Direct/Indirect housing features a frosted acrylic lens. This fixture is ideal for offices, retail outlets, schools or any space where architectural suspended fixtures are specified.

It is available 4’ and 8’ lengths with a 0–10V dimming standard and has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-curv
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůArchitectural Linear
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring