Publikovat produkty
(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash

(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash

With its vapor-tight design and high-impact, reinforced fiberglass housing the LED EG3 fixture is ideal for utility, backroom and cooler applications. Offered with a choice of lenses and symmetrical distribution for outstanding light delivery. The proprietary lens provides high lumen output with soft, reduced brightness.

The gear tray snaps out for easy driver access. This product also has high-impact, reinforced fiberglass housing and high-impact acrylic lens standard. Virtually maintenance free, it comes with a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-eg3_car_wash
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůCar Wash
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.13
  • Šířka (palce)6.77
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring