Publikovat produkty
(EGW) Wide Enclosed & Gasketed

(EGW) Wide Enclosed & Gasketed

The LED EGW fixture provides excellent lighting in heavy-duty, high-impact reinforced fiberglass housing. With its 2′ or 4’ gasketed design the LED EGW is ideal for utility, backroom and cooler applications. Offered with either a frosted or clear lens, both made from high-impact acrylic, and symmetrical distribution for outstanding light delivery.

The LED EGW fixture’s sloped housing design promotes water displacement and has NSF/ ANSI Standard 2 rated housing. The gear tray snaps out for easy driver access and housing is painted after fabrication. It has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-egw
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůEnclosed & Gasketed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.25
  • Šířka (palce)14.38
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring