Publikovat produkty
(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

(GA24, GA22, GA14) High Efficiency Troffer

The LED GA is a high efficiency LED Troffer. This high-performance fixture comes in 3 sizes with a choice of lumen outputs to best light your interior space. The low profile housing (3¼“ deep) makes it ideal for tight plenums.

With a limited 5-year warranty, the LED GA has a hinged and latched door frame operating system and is available in 2’ x 4’, 2’ x 2’ and 1’ x 4’ sizes.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ga_p12
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůTroffers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring