Publikovat produkty
(HPG) High Output Parking Garage Fixture

(HPG) High Output Parking Garage Fixture

The HPG, with up to 23,000 lumens, is the ideal parking garage solution for higher mounting height and/or higher light level applications. 4 distinct photometric distributions provide the ideal optic for each area of the parking deck including one way and two way drive lanes and entry ways. Pendant versions mount to a 3/4″ rigid stem. Surface/Direct mount versions are provided with a hinged 16ga galvanized mounting bracket for ease of installation and maintenance and mounts directly to a horizontal surface or 4″ junction box.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-hpg
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůGarage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-24
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.1
  • Šířka (palce)13.5
  • Hloubka (palce)13.5
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCCanopy
  • Kód UNSPSC30151902
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring