Publikovat produkty
(LAP) LiniArc® Partial Perf

(LAP) LiniArc® Partial Perf

The LAP LED delivers a soft “source identification" indirect lighting in a low profile curved design. Its heavy guage steel construction ensures straight, smooth uniform rows of suspended lighting. The LAP Indirect housing offers three endcap options including flat (standard), sculpted, and bull nose. This fixture is ideal for offices, retail outlets, schools, or any space where architectural suspended fixtures are specified.

  • Available in 4', 8', and 12' lengths
  • Available in neutral white, warm white, and soft white color temperatures.
  • 0 – 10V Dimming standard
  • Limited 5-year warranty

Please visit product site for more product downloads and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-lap
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůArchitectural Linear
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-27 15 21
  • Název OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké