Publikovat produkty
(LDI) LiniArc® Direct/Indirect

(LDI) LiniArc® Direct/Indirect

The LDI LED offers direct/indirect lighting in a low profile curved design. Its heavy gauge steel construction ensures straight, smooth uniform rows of suspended lighting. The Direct/Indirect housing offers three shielding options including parabolic louver, solid flat blade louver and perforated flat blade louver. This fixture is ideal for offices, retail outlets, schools or any space where architectural suspended fixtures are specified.

It is available in 4’, 8’, and 12’ lengths with a 0–10V Dimming standard. This product has a limited 5-year warranty.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ldi
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůArchitectural Linear
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké