Publikovat produkty
(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered

(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered

LiniArc HRZ is a versatile linear fixture that can upgrade a space with it’s sleek, contemporary design. It uses closely-spaced, high-brightness LEDs with well-engineered baffles to minimize pixelation and provide high quality illumination.

HRZ uses premium materials including die-formed 20-guage steel housing and high-reflectance polyester surface finish. The cover lens is made of high-transmission acrylic material. Liniarc HRZ has multiple options for light distribution, shielding and finish and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-liniarc
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůArchitectural Linear
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring