Publikovat produkty
(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer

(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer

The LED LPEC SM is a low profile surface direct/indirect fixture that delivers even illumination throughout the space. This surface mount fixture has exceptional long life. The LED light source makes it virtually maintenance free.

Available in 2×2 and 2×4 sizes, this product has a high transmittance acrylic, full-radius lens and minimum diode visibility. Housing is painted after fabrication. The LED LPEC SM has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-lpec-sm
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůTroffers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring