Publikovat produkty
(MHB) Modular High Bay - Sports

(MHB) Modular High Bay - Sports

The Modular High Bay is designed to provide a scalable platform for use in warehousing, gymnasiums and light industrial applications.  This economical high bay solution is designed, manufactured and shipped from the United States. The MHB is capable of outputs up to 90,000 lumens and is uniquely positioned to deliver lighting at very high efficacy levels.

Ideal Applications:  Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-mhb_sports_interior
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůSports Interior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké