Publikovat produkty
(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

The Mirada features contemporary, sleek, low-profile styling perfectly suited for architectural and commercial applications. Designed for retrofit as well as for new construction, it is ideal for a wide variety of specification grade applications where high performance & aesthetics are critical. Suitable for schools, office buildings, parking lots, strip malls, automotive, petroleum, new construction, renovations and general lighting applications. 

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-mrm
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůArea Lights
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7.6
  • Šířka (palce)13.5
  • Hloubka (palce)31.3
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSilicone
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)30
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring