Publikovat produkty
(OPS-PD) Opulence - Canopy Pendant

(OPS-PD) Opulence - Canopy Pendant

Opulence Pendant & Surface Mount Luminaires provide versatility with a wide variety of mounting options and styles. Pendant versions mount to a 3/4″ rigid stem and are available with a decorative shroud (painted to match housing or translucent for uplight). Optional uplight delivers either 5 or 10% uplight and a 2″ stem adapter can be used for mounting to our LifeStyle classic hook brackets.  Surface/Direct mount versions are provided with a hinged 16ga galvanized mounting bracket for ease of installation and maintenance and mounts directly to a horizontal surface or 4″ junction box.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ops-pd_out_canopy
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůCanopy
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.07
  • Šířka (palce)20.62
  • Hloubka (palce)20.62
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSilicone
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring