Publikovat produkty
(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

The Opulence Series Area Light features a sleek and low profile arm that mounts to both round and square poles (B2 drill pattern) without the need for an adapter. Available with decorative and spun aluminum base covers as well as contemporary tapered pole with matching base. Companion luminaire versions are also available for post top, wall, pendant and surface/direct mounting.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ops-sa
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůArea Lights
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)6.07
  • Šířka (palce)20.62
  • Hloubka (palce)20.62
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSilicone
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké