Publikovat produkty
(S) Strip

(S) Strip

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

The sleek architectural S is designed with tooless entry features saving time and money on installation. Optimizing Industry LED technology, the S series delivers unparalleled performance and efficiency meeting stringent energy requirements. Offering 3000K, 3500K, 4000K and 5000K color temperatures. Innovative programmable drivers offer expansive lumen packages and comes standard with 0-10V dimming down to 1%. Designed with uncompromised aesthetics, the high-performance luminaire is well suited for commercial, industrial, retail and residential applications.

  • Available in 2’, 4’ and 8’ product configurations
  • Optimized performance and efficiency up to 147 Lpw (SDL model) and 159 Lpw (S model)  
  • Expanded lumen packages ranging from 1500 to 18000
  • 80CRI with choice of color temperatures 3000K, 3500K, 4000K and 5000K
  • Standard universal voltage (120-277V) driver; 0-10V dimming to 1%
  • Surface, chain, and pendant mount with choice of accessories to offering flexible installation 
  • Optional factory installed pre-wired plug-in  assembly for continuous row
  • Limited 5-year warranty

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-s_led
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůStrips
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Lineární světla
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 00
  • Název OmniClassElectrical Lighting
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké