Publikovat produkty
(SCM) Scottsdale Car Wash

(SCM) Scottsdale Car Wash

The SCM LED Canopy Luminaire offers exceptional performance, efficiency and a unique LSI design. Features such as multiple lumen packages, outstanding efficacy and field serviceability make it an ideal petroleum and commercial canopy solution. The contractor- friendly SCM luminaire includes fasteners, stem kit and a locking collar for gas canopy applications and is also available in a direct mount for surface mounting applications and a pendant mount configuration.

Ideal Applications:  Petroleum station lighting / gasoline station lighting, convenience store lighting / C-Store lighting, parking garage lighting, soffit lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product site for more product documents and reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-scm_car_wash
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůCar Wash
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.7
  • Šířka (palce)16
  • Hloubka (palce)16
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSilicone
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)17.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCCanopy
  • Kód UNSPSC30151902
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké