Publikovat produkty
(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

The SCOTTSDALE® VERTEX™ SCV is the most feature-rich gas canopy fixture on the market today. Its Symmetric Combination Forward Throw optic – make extra flood lights between the gas canopy and convenience store unnecessary saving the owner money without sacrificing performance. Vertex has a rugged low profile housing and is available in five lumen packages: 10K, 13K, 15K, 20K and 23K. The below canopy field serviceability, silicone optics (shatterproof, non-yellowing and lightweight), dimming capability and optional integral Bluetooth™ motion and photocell sensor make Vertex the ideal solution for gas canopies.

Ideal Applications:  Petroleum station lighting / gasoline station lighting, convenience store lighting / C-Store lighting, parking garage lighting, soffit lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product site for more fixture documents and reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-scv
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůCanopy
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)2.1
  • Šířka (palce)13.5
  • Hloubka (palce)13.5
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSilicone
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCCanopy
  • Kód UNSPSC30151902
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring