Publikovat produkty
(SFP) Edge-Lit LED Flat Panel - Standard

(SFP) Edge-Lit LED Flat Panel - Standard

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)

The ultra-thin, edge-lit LED panel series is designed to deliver general ambient lighting in a variety of indoor settings, including schools, offices, hospitals and stores, and is the perfect choice for both new construction and retrofits. This high efficacy luminaire provides long-life and uniform illumination, as well as standard 0-10v dimming capability.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-sfp
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůFlat Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké