Publikovat produkty
(SSW) Commercial Wall Pack Small

(SSW) Commercial Wall Pack Small

The LED Commercial Wall Lights are high performance commercial grade luminaires, value driven with DLC® premium performance. The small size features up to 3,000 delivered lumens at 142 LpW.


  • 5000K, 4000K and 3000K Color Temperatures
  • Minimum CRI of 70
  • IES Type 3 and 4 Distributions
  • Standard Universal Voltage and optional High Voltage
  • 5-year warranty


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-ssw
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)10.5
  • Šířka (palce)6.45
  • Hloubka (palce)5.57
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSilicone
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)3.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring