Publikovat produkty
(TLWP) Traditional Wall Packs

(TLWP) Traditional Wall Packs

4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

Commodity grade wall mounted fixture.  Ideal for illuminating loading areas, parking areas, driveways, sidewalks and facades.  Multiple sizes, color temperatures & efficient lumen output packages are available to provide replacements for HID units ranging from 150w – 400w units.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-tlwp
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-12-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9.02
  • Šířka (palce)11.6
  • Hloubka (palce)7.85
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)9.25
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké