Publikovat produkty
(TMWP) Traditional Wall Packs

(TMWP) Traditional Wall Packs

Commodity grade wall mounted fixture.  Ideal for illuminating loading areas, parking areas, driveways, sidewalks and facades.  Multiple sizes, color temperatures & efficient lumen output packages are available to provide replacements for HID units ranging from 150w – 400w units.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-tmwp
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9.05
  • Šířka (palce)8.75
  • Hloubka (palce)8.5
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)6.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké