Publikovat produkty
(LPEC) Low Profile Recessed Troffer

(LPEC) Low Profile Recessed Troffer

The LPEC’s low profile design makes it ideal for shallow plenum applications. Best in class configurable lumen packages and efficiencies that target DLC Premium. This fixture delivers even illumination with excellent, low glare throughout the space. It is available in 1’x4′, 2’x2′ and 2’x4′ form factors.

Its high transmission diffuse acrylic radius lens eliminates pixelation from individual LEDs and provides high vertical illumination for visual comfort. Below the plenum, there is side access to an optical chamber and driver compartment via a pressure removable radius lens and side panel. An optional 120v-277V integral emergency battery pack is available to meet critical life-safety standby lighting requirements. With smooth dimming down to 1%, the LPEC can easily upgrade any space. This product has a 5-year warranty.

Designed and manufactured in the USA and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements.

re documents and published reports.

Specifikace


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-troffer-lpec
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůTroffers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-09-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké