Publikovat produkty
(TXWP) Traditional Wall Pack Extra Large

(TXWP) Traditional Wall Pack Extra Large

LSI LED wall lights utilize glare free LED placement and reflector technology. These fixtures produce a smoother and whiter light resulting in more footcandles on the ground, making it the best choice when replacing traditional HID wall packs.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-txwp
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)10.95
  • Šířka (palce)6.83
  • Hloubka (palce)5.24
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)6.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké