Publikovat produkty
(WPSLL) Slim Wall Packs

(WPSLL) Slim Wall Packs

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

The Slim Wall Light Series has a slim, low profile design with attractive architectural styling. A quick and easy mounting system is bottom hinged to prevent leakage. The LED placement and mounting position results in a glare-free design.

The WPSLL has high-performance Chip On Board (COB) LEDs behind clear tempered glass for maximum light output. Its high-performance driver features over-voltage, under voltage, short-circuit and over-temperature protection. Vertical fins serve as a heat sink and resist accumulation of dust and debris, and the Patent Pending thermal stacking heat removal technology extracts heat from within the housing moving it away from LEDs and integral components.

This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-wpsll
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9.4
  • Šířka (palce)8.88
  • Hloubka (palce)3.75
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)7.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000346
  • Název ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké