Publikovat produkty
(XFLM) Flood Light - Medium

(XFLM) Flood Light - Medium

The XFLM is the ideal floodlighting solution for a wide range of outdoor architectural applications. Stunningly good looks, durable construction and outstanding performance are the benchmarks of the XFLM Series. Its architecturally soft-sculptured lines deliver the attention to detail required to properly accentuate your project. The tough, long-lasting construction of its die-cast aluminum housing ensures it will stand up under the toughest elements. Interchangeable LED optical panels provide a choice of distributions which are sure to meet your needs.

Take your pick from multiple high-lumen output LED packages. The XFLM has optimized beam control, external aiming adjustability and superior thermal management. After a quick and easy installation, the XFLM has a minimum of 60,000 hours to 100,000 hours of expected life and a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-xflm
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůFlood Lights
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-09-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)9.25
  • Šířka (palce)14
  • Hloubka (palce)4.31
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)18
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000346
  • Název ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Název OmniClassFloodlight Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké