Publikovat produkty
(XIG) Inground Light - Landscape

(XIG) Inground Light - Landscape

The LSI XIG in grade fixture is designed to provide uplighting for architectural and landscape features. The XIG delivers exceptional lighting performance with optimized beam control and external aiming adjustability. Its modular design ensures easy installation and its compact size is compatible with shallow site requirements

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-xig
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůLandscape
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7.13
  • Šířka (palce)4.5
  • Hloubka (palce)7.13
Související
  • Hlavní materiálComposite
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)28
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Landscape Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké