Publikovat produkty
(XLCW) Slice Wall Sconce

(XLCW) Slice Wall Sconce

Packed with performance and energy savings, LSI’s LED Slice Wall Sconce will complement any site. The sleek fixture deliver excellent, uniform lighting for your building façade.

Its distinctive shape complements Slice Area Light Family. LSI’s LED Slice Wall Sconce has up to 100,000 hours expected life depending upon the ambient temperature of the installation location and can be installed easily by one person. This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-xlcw
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)7.19
  • Šířka (palce)17.5
  • Hloubka (palce)10.5
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)10
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCDownlighting fixtures
  • Kód UNSPSC39111515
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring