Publikovat produkty
(XPWS3) Patriot Wall Sconce

(XPWS3) Patriot Wall Sconce

Environmentally friendly and energy efficient, LSI’s LED Patriot Wall Sconce delivers exceptional uniformity with zero uplight to create a brighter environment with less glare, making it ideal for entrance, egress and security lighting. This wall-mounted fixture features a one-piece, die-cast aluminum housing with sweeping curves and distinctive architectural lines to enhance any site.


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-xpws3
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)8
  • Šířka (palce)19.25
  • Hloubka (palce)12.81
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)30
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000346
  • Název ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring