Publikovat produkty
(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

The XRT 4×4 recessed panel delivers a high-performance lighting solution for unique architectural spaces in hospitality, automotive, and retail environments. The XRT has a seamless 4-ft by 4-ft high-diffusion acrylic lens provides uniform ambient illumination. Four different lumen packages up to 12,000 lumens and three color temperature options are offered. This product is proudly manufactured in the United States.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-xrt44
  • Skupina výrobkůIndoor Lighting
  • Skupina produktůFlat Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring