Publikovat produkty
(XSPS) Canopy Light

(XSPS) Canopy Light

The XSPS is designed for recessed downlighting applications such as soffits, commercial canopies and drive-thrus with a shallow plenum area. The compact LED fixture is easily installed directly to soffit surface in either retrofit or new construction applications. The XSPS provides excellent performance in a sleek, flush mount fixture.

The XSPS has symmetric distribution and is suitable for high ambient temperatures (40°C). It has a minimum of 60,000 to 100,000 hours expected life depending on the ambient temperature of the installation location. This product has a 5-year warranty.

Ideal Applications:  Petroleum station lighting / gasoline station lighting, convenience store lighting / C-Store lighting, soffit lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product page for more fixture documents and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-xsps
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůCanopy
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.69
  • Šířka (palce)13.25
  • Hloubka (palce)13.25
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEC000346
  • Název ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 55 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Special Purpose Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké