Publikovat produkty
(XWM) Mirada Wall Sconce

(XWM) Mirada Wall Sconce

Mirada Wall Sconce (XWM)

The Mirada Wall Sconce’s sleek design and technologically advanced features render it ideal for Commercial & Architectural applications such as Schools, Office Buildings, Strip Malls, Automotive Dealerships, Petroleum Stations, New Construction, Renovations & General Purpose Lighting. With high performance optics, wide feature set and companion area, post top and bollard products, the Mirada Sconce is the ideal solution for almost any wall mount application.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-xwm
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-10-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.32
  • Šířka (palce)19.34
  • Hloubka (palce)12.75
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSilicone
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)30
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring