Publikovat produkty
(XWS) Mirada Wall Sconce - Visual Comfort

(XWS) Mirada Wall Sconce - Visual Comfort

Mirada Wall Sconce (XWS)

The Mirada Wall Sconce’s sleek design and wide feature set render it ideal for Commercial & Architectural applications such as Schools, Office Buildings, Strip Malls, Automotive Dealerships, Petroleum Stations, New Construction, Renovations & General Purpose Lighting. Three lens options let you choose from maximum photometric performance (FTW), maximum lumens per watt (MT) or maximum visual comfort with a diffuse lens (MTD). The clear and diffuse lens options are available in polycarbonate and can be ordered with tamper proof hardware for high abuse applications. The Mirada Wall Sconce also has a wide variety of CCT selections, controls and options as well as companion area, post top and bollard products making it the ideal solution for almost any wall mount application.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-xws
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůWall Mount Exterior
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.32
  • Šířka (palce)19.34
  • Hloubka (palce)12.75
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSilicone
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)30
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké