Publikovat produkty
(ZNX) Zone Slice - Sport / Court Light

(ZNX) Zone Slice - Sport / Court Light

LSI’s Zone Slice Fixture is a game changer for both new customers and those with a long history of using LSI Sports Fixtures. With its low profile housing and similar form factor to old fixtures such as the Courtblade it is perfect for retrofit opportunities. LSI utilizes silicone optics and top notch lumen output in a medium sized housing to provide an affordable way to offer top notch light levels and uniformity on your court.

Ideal Applications: Pickleball Court, Tennis Court, Outdoor Basketball Court

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalsi-znx
  • Skupina výrobkůOutdoor Lighting
  • Skupina produktůSports
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.94
  • Šířka (palce)16
  • Hloubka (palce)28.69
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSilicone
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)30
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391116
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké