Publikovat produkty
POWERLUG LED
Archivovány

POWERLUG LED

4.5 z 5 hvězdiček4.5(8 recenze)

Modern floodlight for LED light source.

  • High efficacy to 151 lm/W
  • Passive cooling system
  • Modern design
  • Simple one person mounting
  • Reliability
Specifikace
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: on the adjustable holder, on the substrate
    Body: high pressure die-cast aluminum
    Lateral Surface Wind Exposed: 0.163 m²

    ELECTRICAL DATA
    Power supply efficiency: >92%
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes

    GENERAL DATA
    Lifetime (L80B10): 100 000 h
    Available on request: LLOC, DALI, DIM 1..10V
    Warranty: 5 years
    Application: industrial facilities, warehouses, metro, parking areas, facades

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapowerlug
  • Skupina výrobkůLamps
  • Skupina produktůSurface mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-01-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)95
  • Šířka (mm)403
  • Hloubka (mm)405
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
  • Čistá hmotnost (kg)8.8
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 00 00
  • Název OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring